ZHCSZE9B December 2025 – September 2026 IWRL6432WMOD
PRODUCTION DATA
IWRL6432WMOD 通过一组专用硬件信号与外部主机 MCU 进行通信。主要数据通道为同步 SPI 总线。额外的 GPIO 信号则用于协调电源状态以及中断驱动的通信流程。
| 信号 | 方向(来自主机) | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| SPI (MOSI/MISO/SCLK/CS) | 双向 | SPI 总线 | 主要同步串行接口。主机 MCU 为 SPI 控制器;IWRL6432WMOD 为 SPI 外设。 |
| SPI_BUSY | 输入至主机 | GPIO – 模块输出 | 高电平有效。当模块正在处理命令且无法接受新的 SPI 传输时,该信号会被模块置为有效。主机在发起数据传输之前,必须通过轮询或中断来检查此信号。 |
| PRESENCE_DETECT | 输入至主机 | GPIO – 模块输出 | 在自主模式和多区域模式下:高电平表示检测到有人存在。在详细模式下:信号翻转以指示帧结束,允许主机同步读取数据。 |
| WAKE_UP | 主机输出 | GPIO – 输入至模块 | 高电平有效。主机在进行任何 SPI API 传输之前必须将其置为有效,并在传输完成后将其置为无效。防止模块在通信期间进入深睡眠状态。在客户硬件上,应使用下拉电阻(小于 10KΩ)将 WAKE_UP(模块唤醒输入)拉至低电平。 |
| nRESET | 主机输出 | GPIO – 输入至模块 | 低电平有效。主机释放(置为无效)该信号以对模块进行上电。在正常运行期间必须保持高电平。 |