ZHCSIZ5F October 2018 – April 2025 IWR6443 , IWR6843
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | tc(SCLK) | SCLK 周期时间 | 12.5 | ns | ||
| Q2 | tw(SCLKL) | SCLK 低电平的脉冲持续时间 | Y*P – 3(1)(2) | ns | ||
| Q3 | tw(SCLKH) | SCLK 高电平的脉冲持续时间 | Y*P – 3(1) | ns | ||
| Q4 | td(CS-SCLK) | SCLK 下降沿到 CS 有效边沿的延迟时间 | –M*P – 1(1)(3) | –M*P + 2.5(1)(3) | ns | |
| Q5 | td(SCLK-CS) | SCLK 下降沿到 CS 无效边沿的延迟时间 | N*P – 1(1)(3) | N*P + 2.5(1)(3) | ns | |
| Q6 | td(SCLK-D1) | SCLK 下降沿到 d[1] 转换的延迟时间 | -3.5 | 7 | ns | |
| Q7 | tena(CS-D1LZ) | 使能时间,CS 有效边沿到 d[1] 驱动(低阻抗) | –P – 4(3) | –P +1(3) | ns | |
| Q8 | tdis(CS-D1Z) | 禁用时间,CS 有效边沿到 d[1] 三态(高阻抗) | –P – 4(3) | –P +1(3) | ns | |
| Q9 | td(SCLK-D1) | SCLK 第一个下降沿到第一个 d[1] 转换的延迟时间(仅适用于 PHA = 0) | –3.5 – P(3) | 7 – P(3) | ns | |
| Q12 | tsu(D-SCLK) | 在 SCLK 下降沿之前 d[3:0] 有效的建立时间 | 7.3 | ns | ||
| Q13 | th(SCLK-D) | 在 SCLK 下降沿之后 d[3:0] 有效的保持时间 | 1.5 | ns | ||
| Q14 | tsu(D-SCLK) | 在最终 SCLK 下降沿之前最终 d[3:0] 位有效的建立时间 | 7.3 — P(3) | ns | ||
| Q15 | th(SCLK-D) | 在最终 SCLK 下降沿之后最终 d[3:0] 位有效的保持时间 | 1.5 + P(3) | ns | ||
图 7-15 QSPI 读取(时钟模式 0)
图 7-16 QSPI 写入(时钟模式 0)