ZHCSIZ5F October 2018 – April 2025 IWR6443 , IWR6843
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VDDIN | 1.2V 数字电源 | 1.14 | 1.2 | 1.32 | V |
| VIN_SRAM | 用于内部 SRAM 的 1.2V 电源轨 | 1.14 | 1.2 | 1.32 | V |
| VNWA | 用于 SRAM 阵列反馈偏置的 1.2V 电源轨 | 1.14 | 1.2 | 1.32 | V |
| VIOIN | I/O 电源(3.3V 或 1.8V): 所有 CMOS I/O 都将在此电源上运行。 |
3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
| 1.71 | 1.8 | 1.89 | |||
| VIOIN_18 | 用于 CMOS IO 的 1.8V 电源 | 1.71 | 1.8 | 1.9 | V |
| VIN_18CLK | 用于时钟模块的 1.8V 电源 | 1.71 | 1.8 | 1.9 | V |
| VIOIN_18DIFF | 用于 LVDS 端口的 1.8V 电源 | 1.71 | 1.8 | 1.9 | V |
| VIN_13RF1 | 1.3V 模拟和射频电源。VIN_13RF1 和 VIN_13RF2 可在电路板上短接 | 1.23 | 1.3 | 1.36 | V |
| VIN_13RF2 | |||||
| VIN_13RF1 (1V 内部 LDO 旁路模式) |
器件支持外部电源管理模块可在 VIN_13RF1 和 VIN_13RF2 电源轨上提供 1V 电压的模式。在该配置中,器件的内部 LDO 将保持旁路状态。 | 0.95 | 1 | 1.05 | V |
| VIN_13RF2 (1V 内部 LDO 旁路模式) |
|||||
| VIN18BB | 1.8V 模拟基带电源 | 1.71 | 1.8 | 1.9 | V |
| VIN_18VCO | 1.8V 射频 VCO 电源 | 1.71 | 1.8 | 1.9 | V |
| VIH | 电压输入高电平(1.8V 模式) | 1.17 | V | ||
| 电压输入高电平(3.3V 模式) | 2.25 | ||||
| VIL | 电压输入低电平(1.8V 模式) | 0.3*VIOIN | V | ||
| 电压输入低电平(3.3V 模式) | 0.62 | ||||
| VOH | 高电平输出阈值 (IOH = 6mA) | VIOIN – 450 | mV | ||
| VOL | 低电平输出阈值 (IOL = 6mA) | 450 | mV | ||
| NRESET SOP[2:0] | VIL(1.8V 模式) | 0.45 | V | ||
| VIH(1.8V 模式) | 0.96 | ||||
| VIL(3.3V 模式) | 0.65 | ||||
| VIH(3.3V 模式) | 1.57 | ||||