ZHCSLW9A November 2022 – August 2026 ISOW7741-Q1 , ISOW7742-Q1
PRODUCTION DATA
集成隔离式直流/直流转换器采用先进的电路和片上布局技术,可减少辐射发射,实现高达 46% 的典型效率。集成式变压器采用薄膜聚合物作为绝缘栅。可以使用 VSEL 引脚将电源转换器的输出电压控制为 3.3V 或 5V。可以使用 EN/FLT 引脚关闭直流/直流转换器以节省功耗。输出电压 VISOOUT 会被监控,而反馈信息会通过专用的隔离式通道传输至初级侧。VISOOUT 需要连接到 VISOIN 以确认反馈通道是否正确通电,从而调节直流/直流转换器。这可通过直接连接引脚或通过始终保持加电状态的 LDO 来实现。建议在 Visoout 和 Visoin 之间使用铁氧体磁珠,以进一步减少发射。请参阅节 8.2部分。随即会相应地调整初级侧开关级的占空比。电源转换器的快速反馈控制环路可在负载瞬变过程中提供低过冲和下冲。VIO、VDD 和 VISOIN 电源集成了带磁滞功能的欠压闭锁 (UVLO) 功能,可在有噪声条件下提供稳健的失效防护系统性能。集成的软启动机制提供可控的浪涌电流,并避免上电期间输出端出现任何过冲。