ZHCSLW9A November 2022 – August 2026 ISOW7741-Q1 , ISOW7742-Q1
PRODUCTION DATA
集成的信号隔离通道采用开关键控 (OOK) 调制方案,以跨越基于二氧化硅的隔离栅传输数字数据。发送器通过跨隔离栅发送高频载波来表示一种状态,通过不发送信号来表示另一种状态。接收器在信号调节完成后对信号进行解调并通过缓冲器级产生输出。信号隔离通道采用了先进的电路技术,可最大限度地提高 CMTI 性能,并最大限度地减少高频载波和 IO 缓冲器开关产生的辐射。图 7-1 显示了典型信号隔离通道的功能方框图。为使电源转换器的任何噪声耦合远离信号路径,电源转换器的 1 侧电源 (VDD) 和信号路径 (VIO) 保持分开。同样在 2 侧,电源转换器输出 (VISOOUT) 需要从外部连接到 PCB 上的 VISOIN。通过在 VISOOUT 和 VISOIN 之间以及在 GND2 引脚之间放置一个铁氧体磁珠,可以进一步改善发射。更多详细信息,另请参阅布局指南部分。