ZHDS076A February 2026 – March 2026 ISOW3080 , ISOW3086
ADVANCE INFORMATION
表 8-1列出了这些器件的电源配置:
表 8-2展示了驱动器功能模式:
当驱动器使能引脚 DE 为逻辑高电平时,差分输出 Y 和 Z 跟随数据输入 D 的逻辑状态。D 输入的逻辑高电平会导致 Y 输出变为高电平,Z 输出变为低电平。因此,公式 1 定义的差分输出电压为正。
D 输入的逻辑低电平会使 Z 输出变为高电平,Y 输出变为低电平。因此,公式 1 定义的差分输出电压为负。DE 输入端的逻辑低电平会使两个输出进入高阻抗 (Hi-Z) 状态。当 DE 输入为逻辑低电平时,D 引脚的逻辑状态与之无关。DE 引脚有一个内部下拉电阻接地。当 DE 引脚保持开路时,该驱动器默认处于禁用状态(总线输出处于高阻态)。D 引脚具有内部上拉电阻器。使能驱动器后,当 D 引脚保持开路时,Y 输出变为高电平,Z 输出变为低电平。
表 8-3展示了接收器功能模式:
| 输入 | 输出 | |||
|---|---|---|---|---|
| VDD(1) | VDDL | 差分输入 VID = VA- VB | RE | R |
| PU | PU | VID > VIT+ | L | H |
| VIT- < VID < VIT+ | L | 不确定 | ||
| VID < VIT- | L | L | ||
| X | H | 高阻态 | ||
| X | 开路 | 高阻态 | ||
| 开路、短路和空闲 | L | H | ||
| PD | PU | X | X | 高阻态 |
| PU | PD(2) | X | X | 无效操作 |
当接收器使能引脚 RE 为逻辑低电平时,接收器被启用。当公式 2 定义的差分输入电压大于正输入阈值 VTH+ 时,接收器输出 R 变为高电平。
当公式 2 定义的差分输入电压低于负输入阈值 VTH– 时,接收器输出 R 变为低电平。如果 VID 介于 VTH+ 和 VTH- 阈值之间,则输出是不确定的。接收器输出处于高阻抗状态,当 RE 引脚为逻辑高电平或保持开路时,VID 的幅度和极性无关紧要。当收发器与总线断开(开路)、总线与其他线路短接(短路)或未对总线进行有源驱动(空闲总线)时,接收器输入的内部偏置会导致输出失效防护高电平。