ZHCSNF0D May 2018 – August 2026 ISOW1412 , ISOW1432
PRODUCTION DATA
为确保在各种数据速率和电源电压条件下可靠运行,必须尽可能靠近电源引脚放置足够的去耦电容器。电源转换器输入 VDD 和输出 VISOOUT 电源引脚必须就近放置 10nF 高频陶瓷电容器和至少 10μF 的大容量电容器。信号路径电源引脚 VIO 和 VISOIN 旁必须放置 100nF 或更大容值的陶瓷旁路电容器,并尽可能靠近器件引脚。满载条件下,ISOW1412 可在短时间(数十微秒)内从为 ISOW1412 的 VDD 供电的电源消耗高达 250mA 的典型峰值脉冲电流。请确保上游电源器件的电流限值至少为 300mA(典型值)。