ISOS510-SP 的晶体管输出在活动、饱和、反向和截止区域内工作,就像在常规晶体管一样。要验证输出在饱和时不会损坏,可以计算给定上拉电压
VPULLUP 条件下的 RPULLUP 最小值,如方程式 1 中所示:
方程式 1.
在反馈环路应用示例中,我们可以计算 RPULLUP
在以下给定条件下的最小值:VPULLUP 为 10V、误差放大器的最大输出电压 (VCOMP(MAX)) 为
2.5V,并且误差放大器的最大输出电流在内部钳位为 1.6mA。方程式 2 展示了用于计算 RPULLUP 的公式:
方程式 2.