ZHDS217 May 2026 ISOS510-SP
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
节 7.2 中给出了 ISOS510-SP 器件的功能方框图。输入信号使用开关键控 (OOK) 调制方案通过隔离栅进行传输。发送器跨过隔离栅发送高频载波,其中包含各个输入引脚上电流大小的信息。接收器在对信号进行高级信号调节后对其进行解调,并驱动输出级中的晶体管。该器件还采用了先进的电路技术,以尽可能地增加带宽并减少辐射发射。图 7-2 展示了 OOK 方案工作原理的概念细节。