ZHCSYT0 August 2025 ISOS510-SEP
ADVANCE INFORMATION
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
如果连接到 COL 引脚的外部源或电路无法提供足够的电流来满足在给定 IF 值(例如,当 IF = 10mA 时,IC = 1mA)下器件的 CTR 要求,则输出晶体管会饱和并进入低阻抗状态。器件被视为处于“饱和模式”。这就是数字信号通过此器件的传输方式。