ZHCST02G September 2023 – September 2025 ISOM8110 , ISOM8111 , ISOM8112 , ISOM8113 , ISOM8115 , ISOM8116 , ISOM8117 , ISOM8118
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | GPN | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | |||||||
| tr | 上升时间,请参阅图 7-2 和图 7-3 | VCC = 10V,IC = 2mA,RL = 100Ω,CL = 50pF | ISOM8110 | 3.2 | μs | ||
| ISOM8113 | 2.5 | μs | |||||
| tf | 下降时间,请参阅图 7-2 和图 7-3 | ISOM8110 | 4.0 | μs | |||
| ISOM8113 | 7.5 | μs | |||||
| TON | 导通时间,请参阅图 7-2 和图 7-3 | ISOM8110、ISOM8115 | 5.7 | μs | |||
| ISOM8111、ISOM8116 | 4.5 | μs | |||||
| ISOM8112、ISOM8117 | 6.2 | μs | |||||
| ISOM8113、ISOM8118 | 16.7 | μs | |||||
| TOFF | 关断时间,请参阅图 7-2 和图 7-3 | ISOM8110、ISOM8115 | 3.6 | μs | |||
| ISOM8111、ISOM8116 | 3.7 | μs | |||||
| ISOM8112、ISOM8117 | 3.1 | μs | |||||
| ISOM8113、ISOM8118 | 2.7 | μs | |||||
| TON | 导通时间,请参阅图 7-2 和图 7-3 | VCC=5V,RL=4.7kΩ,IF=1.6mA,CL=50pF | ISOM8110、ISOM8115 | 3.5 | μs | ||
| ISOM8111、ISOM8116 | 2.7 | μs | |||||
| ISOM8112、ISOM8117 | 2.1 | μs | |||||
| ISOM8113、ISOM8118 | 1.8 | μs | |||||
| TOFF | 关断时间,请参阅图 7-2 和图 7-3 | ISOM8110、ISOM8115 | 8 | μs | |||
| ISOM8111、ISOM8116 | 9 | μs | |||||
| ISOM8112、ISOM8117 | 11.5 | μs | |||||
| ISOM8113、ISOM8118 | 13.5 | μs | |||||
| TON | 导通时间,请参阅图 7-2 和图 7-3 | VCC=5V,RL=1.9kΩ,IF=16mA,CL=50pF | ISOM8110、ISOM8115 | 0.62 | μs | ||
| ISOM8111、ISOM8116 | 0.56 | μs | |||||
| ISOM8112、ISOM8117 | 0.48 | μs | |||||
| ISOM8113、ISOM8118 | 0.44 | μs | |||||
| TOFF | 关断时间,请参阅图 7-2 和图 7-3 | ISOM8110、ISOM8115 | 10 | μs | |||
| ISOM8111、ISOM8116 | 11 | μs | |||||
| ISOM8112、ISOM8117 | 12.3 | μs | |||||
| ISOM8113、ISOM8118 | 14.5 | μs | |||||
| ts | 存储时间;输入开启再关闭时输出波形从 0% (100%) 变为 10% (90%) 所需的时间,请参阅图 7-3 | VCC = 5V,IF = 1.6mA,RL = 4.7kΩ | ISOM811x | 21 | μs | ||
| BW | 带宽,请参阅图 7-4 和图 7-5 | VIN_DC = 5V,VIN_AC = 1Vpk,RIN = 2kΩ,VCC = 5V,RLOAD = 100Ω,CL = 50pF,在 VCE –3dB 正弦波处测量 | ISOM811x | 680 | kHz | ||