ZHCST02G September 2023 – September 2025 ISOM8110 , ISOM8111 , ISOM8112 , ISOM8113 , ISOM8115 , ISOM8116 , ISOM8117 , ISOM8118
PRODUCTION DATA
| 器件型号 | CTR (IF = 5mA) | 封装 | 引脚间距 |
|---|---|---|---|
| ISOM8110、ISOM8115 | 100% 至 155% | 4 引脚 SOIC (DFG)、4 引脚 SOIC (DFH)、4 引脚 SOIC (DFS) | 2.54mm、1.27mm、2.54mm |
| ISOM8111、ISOM8116 | 150% 至 230% | ||
| ISOM8112、ISOM8117 | 255% 至 380% | ||
| ISOM8113、ISOM8118 | 375% 至 560% |