ZHCSE63C July 2015 – July 2025 ISO7810
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tPLH、tPHL | 传播延迟时间 | 请参阅 图 6-1 | 6 | 10.7 | 16 | ns | |
| PWD | 脉宽失真(1) |tPHL – tPLH| | 0.6 | 4.6 | ns | |||
| tsk(pp) | 器件间偏斜时间(2) | 4.5 | ns | ||||
| tr | 输出信号上升时间 | 请参阅 图 6-1 | 2.4 | 3.9 | ns | ||
| tf | 输出信号下降时间 | 2.4 | 3.9 | ns | |||
| tPHZ | 禁用传播延时,高电平至高阻抗输出,适用于 ISO7810DWW 和 ISO7810FDWW | 请参阅 图 6-2 | 12 | 20 | ns | ||
| tPLZ | 禁用传播延时,低电平到高阻抗输出,适用于 ISO7810DWW 和 ISO7810FDWW | 12 | 20 | ns | |||
| tPZH | 启用传播延时, 高阻抗至高电平输出 | ISO7810DWW | 10 | 20 | ns | ||
| ISO7810FDWW | 2 | 2.5 | μs | ||||
| tPZL | 启用传播延时, 高阻抗至低电平输出 | ISO7810DWW | 2 | 2.5 | μs | ||
| ISO7810FDWW | 10 | 20 | ns | ||||
| tDO | 输入功率损耗的默认输出延时时间 | 从 VCC 低于 1.7V 之时开始测量。请参阅图 6-3 | 0.2 | 9 | μs | ||
| tie | 时间间隔误差 | 100Mbps 时的 PRBS 数据为 216 – 1 | 1 | ns | |||