ZHCS786C March   2012  – March 2019 ISO7421E-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     简化原理图
  4. Pin Configuration and Functions
    1. Table 1. Pin Functions
  5. 静电放电警告
    1.     Device Images
      1. 5.1 Device Function Table
      2. 5.2 Available Options
  6. Absolute Maximum Ratings
  7. Thermal Information
  8. Recommended Operating Conditions
  9. Electrical Characteristics
  10. 10Switching Characteristics
  11. 11Electrical Characteristics
  12. 12Switching Characteristics
  13. 13Electrical Characteristics
  14. 14Switching Characteristics
  15. 15Electrical Characteristics
  16. 16Switching Characteristics
  17. 17Parameter Measurement Information
  18. 18Device Information
    1. 18.1 Package Characteristics
    2. 18.2 IEC 60664-1 Ratings Table
    3. 18.3 Insulation Characteristics
    4. 18.4 Regulatory Information
    5. 18.5 IEC Safety Limiting Values
    6. 18.6 Equivalent Input And Output Schematic Diagrams
  19. 19Typical Characteristics
  20. 20Revision History

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

ISO7421E-Q1 可提供符合 UL 标准、持续时间为 1 分钟的高达 2.5KVrms 的双电隔离。 这个数字隔离器在一个双向配置中有两个隔离通道。每个隔离通道都有一个由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分开的逻辑输入和输出缓冲器。与隔离电源配合使用,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地并且干扰或损坏敏感电路。

此器件有 TTL 输入阈值并要求两个电源电压,3.3V 或者 5V,或者二者的任意组合。当由一个 3.3V 电源供电时,所有输入为 5V 耐压。

请注意:ISO7421E-Q50 额定信号传输速率高达 50Mbps。由于它们的快速响应时间,在大多数情况下,这些器件还将发送带有更短脉冲宽度的数据。如果需要,设计人员应该增加外部滤波来去除输入脉冲持续时间 < 20ns 的寄生信号。

简化原理图

ISO7421E-Q1 keygraphc_e39.gif
VCCI 和 GNDI 分别是输入通道的电源和接地连接引脚。
VCCO 和 GNDO 分别是输出通道的电源和接地连接引脚。