ZHCSXH8W September 2007 – October 2025 ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240M , ISO7241C , ISO7241M , ISO7242C , ISO7242M
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压(2),VCC1,VCC2 | -0.5 | 6 | V | |||
| VI | IN、OUT、EN、DISABLE、CTRL 处的电压 | -0.5 | VCC + 0.5(3) | V | |||
| IO | 输出电流 | -15 | 15 | mA | |||
| TJ | 最大结温 | 170 | °C | ||||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |||