ZHCSIQ8U July 2006 – October 2025 ISO7220A , ISO7220B , ISO7220C , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221M
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC1 | VCC1 电源电流 | ISO7220x 静态,VI = VCC 或 0V,空载 | 0.6 | 1 | mA | |
| ISO7221x 静态,VI = VCC 或 0V,空载 | 4.3 | 9.5 | ||||
| ISO7220A 及 ISO7220B 1Mbps、0.5MHz 输入时钟信号,空载 | 1 | 2 | mA | |||
| ISO7221A 及 ISO7221B 1Mbps、0.5MHz 输入时钟信号,空载 | 5 | 11 | ||||
| ISO7220C 和 ISO7220M 25Mbps、12.5MHz 输入时钟信号,空载 | 2 | 4 | mA | |||
| ISO7221C 和 ISO7221M 25Mbps、12.5MHz 输入时钟信号,空载 | 6 | 12 | ||||
| ICC2 | VCC2 电源电流 | ISO7220x 静态,VI = VCC 或 0V,空载 | 16 | 31 | mA | |
| ISO7221x 静态,VI = VCC 或 0V,空载 | 8.5 | 17 | ||||
| ISO7220A 及 ISO7220B 1Mbps、0.5MHz 输入时钟信号,空载 | 18 | 32 | mA | |||
| ISO7221A 及 ISO7221B 1Mbps、0.5MHz 输入时钟信号,空载 | 10 | 18 | ||||
| ISO7220C 和 ISO7220M 25Mbps、12.5MHz 输入时钟信号,空载 | 20 | 34 | mA | |||
| ISO7221C 和 ISO7221M 25Mbps、12.5MHz 输入时钟信号,空载 | 12 | 22 | ||||
| VOH | 高电平输出电压 | ISO7220x 和 ISO7221x(5V 侧),IOH = –4mA,请参阅图 6-1 | VCC – 0.8 | V | ||
| ISO7221x(3.3V 侧),IOH = –4mA,请参阅图 6-1 | VCC – 0.4 | |||||
| 所有器件,IOH = -20μA,请参阅图 6-1 | VCC – 0.1 | |||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 4mA,请参阅图 6-1 | 0.4 | |||
| IOL = 20μA,请参阅图 6-1 | 0 | 0.1 | ||||
| VI(HYS) | 输入阈值电压迟滞 | 150 | mV | |||
| IIH | 高电平输入电流 | IN 为 0V 或者 VCC | 10 | μA | ||
| IIL | 低电平输入电流 | IN 为 0V 或者 VCC | -10 | μA | ||
| CI | 接地输入电容 | IN 为 VCC,VI = 0.4 sin (2πft),f = 2MHz。 | 1 | pF | ||
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | VI = VCC 或 0V,请参阅图 6-3 | 15 | 40 | kV/μs | |