ZHCSIQ8U July 2006 – October 2025 ISO7220A , ISO7220B , ISO7220C , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221M
PRODUCTION DATA
下表概述了器件的特性。
| 器件型号 | 最大信令 速率 |
输入 阈值 |
通道 方向 |
|---|---|---|---|
| ISO7220A | 1Mbps | ≅ 1.5V (TTL) (兼容 CMOS) |
相同方向 |
| ISO7220B | 5 Mbps | ≅ 1.5V (TTL) (兼容 CMOS) |
|
| ISO7220C | 25Mbps | ≅ 1.5V (TTL) (兼容 CMOS) |
|
| ISO7220M | 150Mbps | VCC/2 (CMOS) | |
| ISO7221A | 1Mbps | ≅ 1.5V (TTL) (兼容 CMOS) |
相对方向 |
| ISO7221B | 5 Mbps | ≅ 1.5V (TTL) (兼容 CMOS) |
|
| ISO7221C | 25Mbps | ≅ 1.5V (TTL) (兼容 CMOS) |
|
| ISO7221M | 150Mbps | VCC/2 (CMOS) |