ZHCSLF7E December 2019 – May 2022 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|
V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型(HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001,所有引脚(1) | ±6000 | V |
充电器件模型(CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101,所有引脚(2) | ±1500 | |||
根据 IEC 61000-4-2 进行接触放电;隔离栅耐受测试(3)(4) | ±8000 |