ZHCSLF7E December 2019 – May 2022 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
电源电压 (2) | VCC1 至 GND1 | -0.5 | 6 | V |
VCC2 至 GND2 | -0.5 | 6 | ||
输入/输出电压 | INx 至 GNDx | -0.5 | VCCX + 0.5 (3) | V |
OUTx 至 GNDx | -0.5 | VCCX + 0.5 (3) | ||
输出电流 | Io | -15 | 15 | mA |
温度 | 运行结温,TJ | 150 | °C | |
贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |