ZHCSLF7E December 2019 – May 2022 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
绝缘寿命预测数据是使用业界通用的时间依赖性电介质击穿 (TDDB) 测试方法收集的。在该测试中,隔离栅两侧的所有引脚都连在一起,构成了一个双端子器件,并在两侧之间施加高电压;对于 TDDB 测试设置,请参阅 图 10-7。绝缘击穿数据是在开关频率为 60 Hz 以及各种高电压条件下在整个温度范围内收集的。对于增强型绝缘,VDE 标准要求使用故障率小于 1 ppm 的 TDDB 预测线。尽管额定工作隔离电压条件下的预期最短绝缘寿命为 20 年,但是 VDE 增强认证要求工作电压具有额外 20% 的安全裕度,寿命具有额外 87.5% 的安全裕度,也就是说在工作电压高于额定值 20% 的条件下,所需的最短绝缘寿命为 37.5 年。
图 10-8 所示为隔离栅在整个寿命期内承受高压应力的固有能力。根据 TDDB 数据,固有绝缘能力为 1500 VRMS,寿命为 135 年。其他因素,比如封装尺寸、污染等级、材料组等,可能会进一步限制元件的工作电压。DW-16 封装的工作电压上限值可达 1500VRMS。较低工作电压所对应的绝缘寿命远远超过 135 年。