ZHCSLQ2F january 2020 – february 2023 ISO6720 , ISO6721 , ISO6721R
PRODUCTION DATA
ISO672xB 器件是高性能双通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的 3000VRMS(D 封装)隔离额定值,非常适合具有此类需求的成本敏感型应用。这些器件还通过了 VDE、TUV、CSA 和 CQC 认证。
在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的同时,ISO672xB 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由 TI 的双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。ISO6720B 器件具有 2 条同向隔离通道。ISO6721B 器件具有 2 条反向隔离通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参见器件功能模式部分。
这些器件与隔离式电源结合使用,有助于防止 UART、SPI、RS-485、RS-232 和 CAN 等数据总线损坏敏感电路。凭借创新型芯片设计和布线技术,ISO672xB 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。ISO672xB 系列器件可提供 8 引脚 SOIC 窄体 (D) 封装,是对前几代器件的引脚到引脚式升级。对于增强型隔离要求,请参考 ISO672x-Q1。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ISO6720B、ISO6720FB | D (8) | 4.90mm x 3.91mm |
| ISO6721B、ISO6721FB | ||
| ISO6721RB、ISO6721RFB |