ZHCSUB1C August 2023 – August 2025 ISO6520 , ISO6521
PRODUCTION DATA
| 测试条件 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC1(1) | 电源电压,1 侧 | VCC = 1.8V (3) | 1.71 | 1.89 | V | |
| VCC1(1) | 电源电压,1 侧 | VCC = 2.5V 至 5V(3) | 2.25 | 5.5 | V | |
| VCC2(1) | 电源电压,2 侧 | VCC = 1.8V (3) | 1.71 | 1.89 | V | |
| VCC2(1) | 电源电压,2 侧 | VCC = 2.5V 至 5V(3) | 2.25 | 5.5 | V | |
| VCC (UVLO+) | 电源电压上升时的 UVLO 阈值 | 1.53 | 1.71 | V | ||
| VCC (UVLO-) | 电源电压下降时的 UVLO 阈值 | 1.1 | 1.41 | V | ||
| Vhys (UVLO) | 电源电压 UVLO 迟滞 | 0.08 | 0.13 | V | ||
| VIH | 高电平输入电压 | 0.7 x VCCI (2) | VCCI | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | 0 | 0.3 x VCCI | V | ||
| IOH | 高电平输出电流 | VCCO(2) = 5V | -4 | mA | ||
| VCCO = 3.3V | -2 | mA | ||||
| VCCO = 2.5V | -1 | mA | ||||
| VCCO = 1.8V | -1 | mA | ||||
| IOL | 低电平输出电流 | VCCO = 5V | 4 | mA | ||
| VCCO = 3.3V | 2 | mA | ||||
| VCCO = 2.5V | 1 | mA | ||||
| VCCO = 1.8V | 1 | mA | ||||
| DR | 数据速率 | 0 | 50 | Mbps | ||
| TA | 环境温度 | -40 | 25 | 125 | °C | |
| VIOWM | 功能隔离工作电压 (REU-8) | 交流电压(正弦波);时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试;请参阅图 8-3 | 450 | VRMS | ||
| 直流电压 | 637 | VDC | ||||
| VIOWM | 功能隔离工作电压 (SOIC-8) | 交流电压(正弦波) | 450 | VRMS | ||
| 直流电压 | 637 | VDC | ||||