ZHDS249 June 2026 ISO6431-Q1
PRODMIX
为了在各种数据速率和电源电压条件下可靠运行,建议将 0.1μF 旁路电容器放置在输入和输出电源引脚(VCC1 和 VCC2)处。该电容必须尽量靠近电源引脚放置。如果应用中只有单个初级侧电源,则可借助变压器驱动器为次级侧生成隔离式电源。在汽车应用中,请使用 SN6501-Q1 或 SN6505B-Q1。对于这类应用,有关详细的电源设计和变压器选择建议,请参阅 SN6501-Q1 隔离式电源用变压器驱动器 或 SN6505B-Q1 汽车类隔离式电源用低噪声 1A 420kHz 变压器驱动器。。