ZHCSZA1B December 2025 – August 2026 ISO6040 , ISO6041 , ISO6042
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 器件名称 | 总通道数 | 反向通道 | 默认输出 | 封装 | 爬电距离/间隙 | VDE 额定值 | UL VISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6040HDWR | 4 | 0 | 高电平 | 宽体 SOIC (DW-16) | >8.15mm | 增强型 | 5000VRMS |
| ISO6040LDWR | 低电平 | ||||||
| ISO6041HDWR | 1 | 高电平 | |||||
| ISO6041LDWR | 低电平 | ||||||
| ISO6042HDWR | 2 | 高电平 | |||||
| ISO6042LDWR | 低电平 | ||||||
| ISO6040HDFPR | 4 | 0 | 高电平 | 宽体 SSOP (DFP-16) | >8mm | 增强型 | 5000VRMS |
| ISO6040LDFPR | 低电平 | ||||||
| ISO6041HDFPR | 1 | 高电平 | |||||
| ISO6041LDFPR | 低电平 | ||||||
| ISO6042HDFPR | 2 | 高电平 | |||||
| ISO6042LDFPR | 低电平 | ||||||
| ISO6040HDBQR | 4 | 0 | 高电平 | SSOP (DBQ-16) | >3.7mm | 增强型 | 3000VRMS |
| ISO6040LDBQR | 低电平 | ||||||
| ISO6041HDBQR | 1 | 高电平 | |||||
| ISO6041LDBQR | 低电平 | ||||||
| ISO6042HDBQR | 2 | 高电平 | |||||
| ISO6042LDBQR | 低电平 |