ZHCSZA1B December 2025 – August 2026 ISO6040 , ISO6041 , ISO6042
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6040d(对于默认高电平,d = H;对于默认低电平,d = L) | ||||||
| PD | 最大功耗(两侧) | VCC1 = VCC2 = 5.5V,TJ = 150°C,CL = 15pF,输入 100MHz 50% 占空比方波 | 375 | mW | ||
| PD1 | 最大功耗(1 侧) | 93.3 | mW | |||
| PD2 | 最大功耗(2 侧) | 281.7 | mW | |||
| ISO6041d(对于默认高电平,d = H;对于默认低电平,d = L) | ||||||
| PD | 最大功耗(两侧) | VCC1 = VCC2 = 5.5V,TJ = 150°C,CL = 15pF,输入 100MHz 50% 占空比方波 | 375 | mW | ||
| PD1 | 最大功耗(1 侧) | 141 | mW | |||
| PD2 | 最大功耗(2 侧) | 234 | mW | |||
| ISO6042d(对于默认高电平,d = H;对于默认低电平,d = L) | ||||||
| PD | 最大功耗(两侧) | VCC1 = VCC2 = 5.5V,TJ = 150°C,CL = 15pF,输入 100MHz 50% 占空比方波 | 384 | mW | ||
| PD1 | 最大功耗(1 侧) | 188 | mW | |||
| PD2 | 最大功耗(2 侧) | 186 | mW | |||