ZHCSID5E April 2018 – September 2019 ISO1410 , ISO1412 , ISO1430 , ISO1432 , ISO1450 , ISO1452
UNLESS OTHERWISE NOTED, this document contains PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
下表列出了快速访问链接。类别包括技术文档、支持和社区资源、工具和软件,以及立即订购快速访问。
器件 | 产品文件夹 | 立即订购 | 技术文档 | 工具与软件 | 支持和社区 |
---|---|---|---|---|---|
ISO1410 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 |
ISO1412 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 |
ISO1430 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 |
ISO1432 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 |
ISO1450 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 |
ISO1452 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 |
ISO1410B | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 |
ISO1412B | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 |
ISO1430B | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 |
ISO1432B | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 |
ISO1450B | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 |
ISO1452B | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 | 单击此处 |