ZHCS321L June 2009 – October 2023 ISO1050
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC1 | 电源电压,1 侧 | 3 | 5.5 | V | |
| VCC2 | 电源电压,2 侧 | 4.75 | 5.25 | V | |
| VI 或 VIC | 总线引脚电压(独立或共模) | -12 | 12 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 (TXD) | 2 | 5.25 | V | |
| VIL | 低电平输入电压 (TXD) | 0 | 0.8 | V | |
| VID | 差分输入电压 | -7 | 7 | V | |
| IOH | 高电平输出电流,驱动器 | -70 | mA | ||
| IOH | 高电平输出电流,接收器 | -4 | mA | ||
| IOL | 低电平输出电流,驱动器 | 70 | mA | ||
| IOL | 低电平输出电流,接收器 | 4 | mA | ||
| TA | 运行环境温度 | -55 | 105 | °C | |
| TJ | 结温 | -55 | 125 | °C | |
| TJshutdown | 热关断温度 | 190 | °C | ||