ZHCS321L June 2009 – October 2023 ISO1050
PRODUCTION DATA
为了确保断电后的正常重新初始化时间,ISO1050 的电源需要放电至 0.3V 以下,并尽可能接近 0V,以确保不会发生通信延迟。图 10-1 展示了各种电源斜降情况及其对通信延迟的影响。
图 10-1 电源斜降和通信延迟行为欠压窗口(典型值为 0.3V 至 1.3V)代表一个电压范围,如果 VCC2 在此电压范围上电,重新初始化时间可能超出正常值。ISO1042 器件不存在这种行为,这是一款升级版器件,具有更高的隔离等级、5Mbps 的 CAN FD 速度、更高的总线故障保护电压、更强的 EMC 性能以及更小的封装选项。对于所有新的隔离式 CAN 设计,建议使用 ISO1042。如果必须使用 ISO1050,请确保 VCC2 放电至 0V,以便重新初始化时间不会超出比正常值。如果无法通过配置电源来使 VCC2 自行放电至 0.3V 以下,请在 VCC2 和 GND2 之间采用一个泄放电阻器。选择的泄放电阻值应确保 VCC2 能够快速降至欠压窗口以下,以便支持系统可能允许的任何电源中断或断电序列。电阻越低,VCC2 放电至 0V 的速度越快,但代价是功耗提升。对于许多系统而言,2kΩ 的泄放电阻值能够满足需求。