ZHCSI90F December   2017  – August 2026 ISO1042

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  瞬态抗扰度
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  热性能信息
    6. 5.6  功率等级
    7. 5.7  绝缘规格
    8. 5.8  安全相关认证
    9. 5.9  安全限值
    10. 5.10 电气特性 - 直流规格
    11. 5.11 开关特性
    12. 5.12 绝缘特性曲线
    13. 5.13 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 测试电路
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 CAN 总线状态
      2. 7.3.2 数字输入与输出:TXD(输入)和 RXD(输出)
      3. 7.3.3 保护特性
        1. 7.3.3.1 TXD 显性超时 (DTO)
        2. 7.3.3.2 热关断 (TSD)
        3. 7.3.3.3 欠压锁定和默认状态
        4. 7.3.3.4 悬空引脚
        5. 7.3.3.5 未供电设备
        6. 7.3.3.6 CAN 总线短路电流限制
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 总线负载能力、长度和节点数
        2. 8.2.2.2 CAN 端接
      3. 8.2.3 应用曲线
        1. 8.2.3.1 绝缘寿命
    3. 8.3 DeviceNet 应用
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
        1. 8.5.1.1 PCB 材料
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • DWV|8
  • DW|16
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝缘规格

参数测试条件规格单位
DW-16DWV-8
IEC 60664-1
CLR外部间隙(1)1 侧到 2 侧的空间距离>8.15>8.5mm
CPG外部爬电距离(1)1 侧到 2 侧的封装表面距离>8.15>8.5mm
DTI绝缘穿透距离最小内部间隙>17>17µm
CTI相对漏电起痕指数IEC 60112;UL 746A>600>600V
材料组符合 IEC 60664-1II
过压类别额定市电电压 ≤ 600VRMSI-IVI-IV
额定市电电压 ≤ 1000VRMSI-IIII-III
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)(2)
VIORM最大重复峰值隔离电压交流电压(双极)15001500VPK
VIOWM最大隔离工作电压交流电压(正弦波);时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试;10601060VRMS
直流电压21212121VDC
VIOTM最大瞬态隔离电压VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试);VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试)70717071VPK
VIOSM最大浪涌隔离电压
ISO1042(3)
测试方法符合 IEC 62368-1,1.2/50µs 波形1000010000VPK
最大浪涌隔离电压
ISO1042B(3)
测试方法符合 IEC 62368-1,1.2/50µs 波形60006000VPK
qpd视在电荷(4)方法 a:I/O 安全测试子组 2/3 后,Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s≤ 5≤ 5pC
方法 a:环境测试子组 1 后,Vini = VIOTM,tini = 60s;
ISO1042:Vpd(m) = 1.6 × VIORM,tm = 10s
ISO1042B:Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s
≤ 5≤ 5
常规测试(100% 生产测试),

方法 b1:Vini = 1.2 × VIOTM,tini = 1s;


ISO1042:Vpd(m) = 1.875 × VIORM,tm = 1s
ISO1042B:Vpd(m) = 1.5 × VIORM,tm = 1s,或

方法 b2:Vpd(m) = Vini,tm = tini

≤ 5≤ 5
CIO势垒电容,输入至输出(5)VIO = 0.4 × sin (2 πft),f = 1MHz11pF
RIO隔离电阻,输入至输出(5)VIO = 500V,TA = 25°C> 1012> 1012Ω
VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 150°C> 1011> 1011
VIO = 500V,TS = 150°C> 109> 109
污染等级22
气候类别40/125/
21
40/125/
21
UL 1577
VISO可承受的隔离电压VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试);VTEST = 1.2 x VISO,t = 1s(100% 生产测试)50005000VRMS
爬电距离和间隙应满足应用的特定设备隔离标准中的要求。请注意保持电路板设计的爬电距离和间隙,从而确保印刷电路板上隔离器的安装焊盘不会导致此距离缩短。在特定的情况下,印刷电路板上的爬电距离和间隙变得相等。在印刷电路板上插入坡口或肋或同时应用这两项技术可帮助提高这些规格。
ISO1042 适用于安全电气绝缘,而 ISO1042B 仅适用于安全额定值范围内的基本电气绝缘。应借助专门设计的保护电路来确保符合安全等级。
在空气或油中执行测试,以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
视在电荷是局部放电 (pd) 引起的电气放电。
将隔离层每一侧的所有引脚都连在一起,构成一个双引脚器件。