ZHCSI90F December 2017 – August 2026 ISO1042
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
ISO 11898-2 标准规定最大总线长度为 40 米,最大桩线长度为 0.3 米。但是,如果设计得当,用户可以获得更长的总线电缆长度、桩线长度和更多的节点。如果节点数量较多,则需要具有高输入阻抗的收发器,例如 ISO1042 收发器。
许多 CAN 组织和标准已将 CAN 的使用范围扩展至原始 ISO 11898-2 标准之外的应用。这些组织和标准在系统层面对总线的数据速率、电缆长度和寄生负载方面进行了权衡。这些规范的一些示例包括 ARINC825、CANopen、DeviceNet 和 NMEA2000。
ISO1042 器件经过规格设定,可在 50Ω 负载下满足 1.5V 的要求,这其中考虑了包括并联收发器在内的最坏情况。ISO1042 器件的差分输入阻抗至少为 30kΩ。如果总线上并联了 100 个 ISO1042 收发器,则此要求等效于最坏情况下的 300Ω 差分负载。300Ω 的收发器负载与 60Ω 并联后相当于 50Ω 负载。因此,ISO1042 器件理论上在单个总线段上支持多达 100 个收发器。但在 CAN 网络设计中,考虑到系统和电缆中的信号损失、寄生负载、网络失衡、接地偏移和信号完整性等问题,必须留有一定的裕度,因此实际的最大节点数通常会减少很多。此外,通过对系统设计和数据速率加以谨慎权衡,还可以使总线长度超过原始 ISO 11898 标准规定的 40 米。例如,CANopen 网络设计指南允许通过更改终端电阻和布线、减少节点数(少于 64 个)并显著降低数据速率,将网络扩展至 1km。
这种 CAN 网络设计灵活性是基于原始 ISO 11898-2 CAN 标准的各种扩展和附加标准的关键优势之一。利用这种灵活性需要良好的网络设计并平衡这些权衡因素。