ZHCSI90F December 2017 – August 2026 ISO1042
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源特性 | ||||||
| ICC1 | 电源电流,1 侧 | VCC1 = 1.71V 至 1.89V、TXD = 0V、总线显性 | 2.3 | 3.5 | mA | |
| VCC1 = 2.25V 至 5.5V、TXD = 0V、总线显性 | 2.4 | 3.5 | mA | |||
| VCC1 = 1.71V 至 1.89V、TXD = VCC1、总线隐性 | 1.2 | 2.1 | mA | |||
| VCC1 = 2.25V 至 5.5V、TXD = VCC1、总线隐性 | 1.3 | 2.1 | mA | |||
| ICC2 | 电源电流,2 侧 | TXD = 0V,总线显性,RL = 60Ω | 43 | 73.4 | mA | |
| TXD = VCC1,总线隐性,RL = 60Ω | 2.8 | 4.1 | mA | |||
| UVVCC1 | 上升欠压检测,1 侧 | 1.7 | V | |||
| UVVCC1 | 下降欠压检测,1 侧 | 1.0 | V | |||
| VHYS(UVCC1) | VCC1 欠压锁定上的磁滞电压 | 75 | 125 | mV | ||
| UVVCC2 | 上升欠压检测,2 侧 | 4.2 | 4.45 | V | ||
| UVVCC2 | 下降欠压检测,2 侧 | 3.8 | 4.0 | 4.25 | V | |
| VHYS(UVCC2) | VCC2 欠压锁定上的磁滞电压 | 200 | mV | |||
| TXD 端子 | ||||||
| VIH | 高电平输入电压 | 0.7 × VCC1 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.3 × VCC1 | V | |||
| IIH | 高电平输入漏电流 | TXD = VCC1 | 1 | µA | ||
| IIL | 低电平输入漏电流 | TXD = 0V | -20 | µA | ||
| CI | 输入电容 | VIN = 0.4x sin(2 × π × 1E+6x t) + 2.5V,VCC1 = 5V | 3 | pF | ||
| RXD 端子 | ||||||
| VOH - VCC1 | 高电平输出电压 | 参阅图 6-4,IO = -4mA,适用于 4.5V ≤ VCC1 ≤ 5.5V | -0.4 | -0.2 | V | |
| 参阅图 6-4,IO = -2mA,适用于 3.0V ≤ VCC1 ≤ 3.6V | -0.2 | -0.07 | V | |||
| 参阅图 6-4,IO = -1mA,适用于 2.25V ≤ VCC1 ≤ 2.75V | -0.1 | -0.04 | V | |||
| 参阅图 6-4,IO = -1mA,适用于 1.71V ≤ VCC1 ≤ 1.89V | -0.1 | -0.045 | V | |||
| VOL | 低电平输出电压 | 参阅图 6-4,IO = 4mA,适用于 4.5V ≤ VCC1 ≤ 5.5V | 0.2 | 0.4 | V | |
| 参阅图 6-4,IO = 2mA,适用于 3.0V ≤ VCC1 ≤ 3.6V | 0.07 | 0.2 | V | |||
| 参阅图 6-4,IO = 1mA,适用于 2.25V ≤ VCC1 ≤ 2.75V | 0.035 | 0.1 | V | |||
| 参阅图 6-4,IO = 1mA,适用于 1.71V ≤ VCC1 ≤ 1.89V | 0.04 | 0.1 | V | |||
| 驱动器电气特性 | ||||||
| VO(DOM) | 总线输出电压(显性),CANH | 参阅图 6-1 和图 6-2,TXD = 0V,50Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 开路 | 2.75 | 4.5 | V | |
| 总线输出电压(显性),CANL | 参阅图 6-1 和图 6-2,TXD = 0V,50Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 开路 | 0.5 | 2.25 | V | ||
| VO(REC) | 总线输出电压(隐性),CANH 和 CANL | 参阅图 6-1 和图 6-2,TXD = VCC1,RL = 开路 | 2.0 | 0.5 × VCC2 | 3.0 | V |
| VOD(DOM) | 差分输出电压,CANH-CANL(显性) | 参阅图 6-1 和图 6-2,TXD = 0V,45Ω ≤ RL ≤ 50Ω,CL = 开路 | 1.4 | 3.0 | V | |
| 差分输出电压,CANH-CANL(显性) | 参阅图 6-1 和图 6-2,TXD = 0V,50Ω ≤ RL ≤ 65Ω,CL = 开路 | 1.5 | 3.0 | V | ||
| 差分输出电压,CANH-CANL(显性) | 参阅图 6-1 和图 6-2,TXD = 0V,RL = 2240Ω,CL = 开路 | 1.5 | 5.0 | V | ||
| VOD(REC) | 差分输出电压,CANH-CANL(隐性) | 参阅图 6-1 和图 6-2,TXD = VCC1,RL = 60Ω,CL = 开路 | -120.0 | 12.0 | mV | |
| 差分输出电压,CANH-CANL(隐性) | 参阅图 6-1 和图 6-2,TXD = VCC1,RL = 开路,CL = 开路 | -50.0 | 50.0 | mV | ||
| VSYM_DC | 直流输出对称性 (VCC2 - VO(CANH) - VO(CANL)) | 参阅图 6-1 和图 6-2,RL = 60Ω,CL = 开路,TXD = VCC1 或 0V | -400.0 | 400.0 | mV | |
| ISO(SS_DOM) | 短路电流稳态输出电流,显性 | 参阅图 6-9,VCANH = -5V 至 40V,CANL = 开路,TXD = 0V | -100.0 | mA | ||
| 参阅图 6-9,VCANL = -5V 至 40V,CANH = 开路,TXD = 0V | 100.0 | mA | ||||
| ISO(SS_REC) | 短路电流稳态输出电流,隐性 | 参阅图 6-9,-27V ≤ VBUS ≤ 32V,VBUS = CANH = CANL,TXD = VCC1 | -5.0 | 5.0 | mA | |
| 接收器电气特性 | ||||||
| VIT | 差分输入阈值电压 | 参阅图 6-4 和表 6-1,|VCM| ≤ 20V | 500.0 | 900.0 | mV | |
| 差分输入阈值电压 | 参阅图 6-4 和表 6-1,20V ≤ |VCM| ≤ 30V | 400.0 | 1000.0 | |||
| VHYS | 差分输入阈值的迟滞电压 | 请参阅图 6-4 和表 6-1 | 120 | |||
| VCM | 输入共模范围 | 请参阅图 6-4 和表 6-1 | -30.0 | 30.0 | V | |
| IOFF(LKG) | 断电时的总线输入漏电流 | CANH = CANL = 5V,VCC2 通过 0Ω 和 47kΩ 电阻器连接到 GND | 4.8 | µA | ||
| CI | 对地输入电容(CANH 或 CANL) | TXD = VCC1 | 24.0 | 30 | pF | |
| CID | 差分输入电容 (CANH-CANL) | TXD = VCC1 | 12.0 | 15 | pF | |
| RID | 差分输入电阻 | TXD = VCC1;-30V ≤ VCM ≤ +30V | 30.0 | 80.0 | kΩ | |
| RIN | 输入电阻(CANH 或 CANL) | TXD = VCC1;-30V ≤ VCM ≤ +30V | 15.0 | 40.0 | kΩ | |
| RIN(M) | 输入电阻匹配:(1 - RIN(CANH)/RIN(CANL)) x 100% | VCANH = VCANL = 5V | -2.0 | 2.0 | % | |
| 热关断 | ||||||
| TTSD | 热关断温度 | 170 | °C | |||
| TTSD_HYST | 热关断迟滞 | 5 | °C | |||