ZHCSI90F December 2017 – August 2026 ISO1042
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
至少需要四层才能实现低 EMI PCB 设计(请参阅建议的层堆叠)。层堆叠必须符合以下顺序(从上到下):高速信号层、接地平面、电源平面和低频信号层。
ISO1042 旁路电容器和可选 TVS 二极管的建议布局和布线如图 8-10 和图 8-11 所示。特别是,将 VCC2 旁路电容器放置在顶层尽可能靠近器件引脚的位置,并在不使用过孔的情况下完成与 VCC2 和 GND2 引脚的连接。请注意,SOIC-16 型号需要两个 VCC2 旁路电容器,每个 VCC2 引脚上各一个。
如果需要额外的电源电压层或信号层,请在堆叠中添加另一个电源层或接地层系统,以使这些层保持对称。这样可使栈保持机械稳定并防止其翘曲。此外,每个电源系统的电源和接地层可以放置得更靠近彼此,从而显著增大高频旁路电容。
有关详细的布局建议,请参阅数字隔离器设计指南。