ZHCSI66B November 2020 – April 2021 INA849
PRODUCTION DATA
TA = 25°C,VS = ±15V,VCM 为 1/2Vs,RL = 10kΩ,接地,VREF = 0V,且 G = 1(除非另有说明)
| N = 1695,平均值 = 0.26µV,标准偏差 = 5.85µV |
| N = 1695,平均值 = -43.83µV,标准偏差 = 111.74µV |
| N = 120,平均值 = 7.58nA,标准偏差 = 1.84nA |
| N = 120,平均值 = -0.11nA,标准偏差 = 1.01nA |
| N = 120,平均值 = -0.375µV/V,标准偏差 = 0.043µV/V |
| N = 120 |

| G = 1000 |
| G = 1 |
| G = 1,CL = 100pF |
| G = 100,CL = 100pF |
| G = 1 | VSTEP = 10V |
| G = 1000 | VSTEP = 10V |


| N = 30,平均值 = 0.10µV/°C,标准偏差 = 0.08µV/°C |
| N = 120,平均值 = -4.14µV/°C,标准偏差 = 2.00µV/°C |
| N = 120,平均值 = 7.24nA,标准偏差 = 1.80nA |
| N = 120,平均值 = 3.08µV/V,标准偏差 = 5.57µV/V |
| N = 120 |
| VREF = 0V |
| G = 1 |
| G = 10 |
| G = 10,CL = 100pF |
| G = 1000,CL = 100pF |
| G = 100 | VSTEP = 10V |