ZHCSI66B November 2020 – April 2021 INA849
PRODUCTION DATA
图 8-1 显示了 INA849 的增益由连接在 RG 引脚(引脚 2 和引脚 3)之间的单个外部电阻器 (RG) 设置。
图 8-1 带输出公式的 INA849 简化图根据以下公式选择 RG 的值:

表 8-1 列出了几个常用的增益和电阻器阻值。Equation1 中的 6kΩ 项代表两个内部 3kΩ 反馈电阻器之和。这些片上电阻器经过激光修整,达到精确的绝对值。INA849 的增益精度和漂移规格中包含这些电阻器的精度和温度系数。
| 所需增益 (V/V) | 标准 1% RG (Ω) | 计算得出的增益 (V/V) | 计算得出的增益误差 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 未连接 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 6.04k | 1.9933 | 0.33 |
| 5 | 1.50k | 5 | 0 |
| 10 | 665 | 10.022 | -0.23 |
| 20 | 316 | 19.987 | 0.06 |
| 50 | 121 | 50.586 | -1.17 |
| 100 | 60.4 | 100.337 | -0.34 |
| 200 | 30.1 | 200.335 | -0.17 |
| 500 | 12.1 | 496.867 | 0.63 |
| 1000 | 6.04 | 994.377 | 0.56 |
输出级中的 5kΩ 反馈电阻器按比例匹配,以实现单位增益稳定性。根据量产情况,这些电阻器的偏差可能多达 15%。
如图 8-1 所示和根据图 11-1 中更为详细的说明,确保在每个电源引脚和接地端之间连接低 ESR、0.1µF 陶瓷旁路电容器,并尽可能靠近器件放置。