ZHCSOW3 September 2020 INA848
PRODUCTION DATA
INA848 是一款固定增益仪表放大器,针对高精度测量(例如超小的快速差动输入信号)进行了优化。TI 的超 β 拓扑提供了非常低的输入偏置电流和电流噪声。匹配良好的晶体管有助于实现非常低的失调电压和温漂。匹配内部电阻器可在整个输入电压范围内产生 132dB 的较高共模抑制比,以及超低的增益漂移误差 5ppm/⁰C(最大值)。
INA848 的电流反馈拓扑可在固定增益为 2000 的情况下产生 2.8MHz 的宽带宽,从而无需后续增益级。1.3nV/√Hz 的超低本底噪声更大限度地降低了与高分辨率模数转换器 (ADC) 对接时对等效位数 (ENOB) 的影响。INA848 提供了在增益级(引脚 2 和 3)之间添加滤波器的灵活性,可保持足够的信号完整性。
凭借这些独特的特性,INA848 成为要求高精度测量(例如高端医疗仪器、脑电图、振动传感和位移测量)的应用的理想选择。
该器件专为 8V 至 36V 单电源或 ±4V 至 ±18V 双电源而设计。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| INA848 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
INA848 简化版内部原理图