ZHCSY81A May 2025 – October 2025 INA745A-Q1 , INA745B-Q1
PRODUCTION DATA
可通过将所需跳变阈值编程到相应的故障寄存器中来设置故障阈值。表 6-1 列出了受支持的故障寄存器。
过流阈值通过对电流超限阈值寄存器 (COL) 进行编程来设置。过流限制值除以电流 LSB 大小,可计算出需要为寄存器编程的值。
在此示例中,所需的过流限制阈值为 21A。电流 LSB 大小为 1.2mA/LSB,因此应编程到电流超限 (COL) 寄存器中的值为 21A/1.2mA/LSB = 17500d 或 445Ch。
总线电压上的过压故障阈值通过对总线过压限制寄存器 (BOVL) 进行编程来设置。在此示例中,所需的过压阈值为 16V。目标阈值电压除以正确的 LSB 值,可计算出需要为寄存器编程的值。对于本例,BOVL 寄存器的目标值为 16V / 3.125mV = 5120d (1400h)。
设置功率高于上限的值时,用于计算限制寄存器中所需值的 LSB 大小比电源 LSB 大 256 倍。这是因为电源寄存器的长度为 24 位,而电源故障限制寄存器的长度为 16 位。
在 VS 下电上电事件后,存储在警报限制寄存器中的值将设置为默认值,并且必须在每次通电时重新编程。