ZHCSY81A May 2025 – October 2025 INA745A-Q1 , INA745B-Q1
PRODUCTION DATA
器件功耗产生的热量会限制封装可以安全处理的最大电流素。为器件供电的电流很小,因此主要热源是流经内部分流电阻器的电流。为了确保限制封装中产生的热量,会设置 图 6-4 中所示的最大安全工作电流电平,以便器件的内部结温不超过 150°C。该数据是在 INA745x-Q1 评估模块 (SENS109A) 上收集的。
尽管分流器可以承受高于 35A 的电流,但电流测量能力受限于 ADC 满量程范围 39.32A。ADC 满量程范围也是温度函数(请参阅图 8-1)。
在具有过流瞬态的应用中,过流事件的峰值振幅和持续时间对于确定器件发热非常重要。图 6-5 展示了在超过 150°C 的最高结温之前器件可以承受的峰值脉冲电流与脉冲持续时间之间的关系。此曲线中显示的数据是在 TA = -40°C、25°C 和 125°C 情况下,使用 INA745x-Q1 评估模块 (SENS109A) 收集的。