ZHCSQC7B May 2023 – June 2025 INA700
PRODUCTION DATA
除了两个转换模式(持续和触发)之外,此器件还有一个关断模式(通过 ADC_CONFIG 寄存器中的 MODE 位选择),此模式将静态电流降低到 5µA 以下,并关闭进入器件输入端的电流,这样就减少了器件未使用时漏电源产生的影响。当器件处于关断模式时,可以写入和读取器件的寄存器。器件保持在关断模式,直到收到另一个触发转换命令或连续转换命令。
在关断模式下,可以触发器件以执行转换。触发转换时,ADC 开始转换。转换完成后,器件将返回到关断状态。
请注意,关断电流由处于非工作状态的通信总线指定。处于工作状态的时钟和数据活动随总线频率的增加而增加电流消耗,。