ZHCSQC7B May 2023 – June 2025 INA700
PRODUCTION DATA
通过将返回值乘以 LSB 值来计算参数值。假设设计要求如表 7-3 所示,表 7-4 展示了该应用示例的返回值。
| 参数 | 返回值 | LSB 值 | 计算得出的值 |
|---|---|---|---|
| 电流 (A) | 10417d | 480µA | 5.00016A |
| 总线电压 (V) | 3840d | 3.125mV | 12V |
| 功率 (W) | 625020d | 96µW | 60.00192W |
| 电能 (J) | 140629500d | 1.536mJ | 216.007kJ |
| 电荷 (C) | 3750120d | 30µC | 18000.576C |
| 温度 (°C) | 320d | 125mºC | 40°C |
二进制补码格式的电流、总线电压(仅正值)、电荷和温度返回值。采用二进制补码格式时,二进制中的负值表示为返回值的最高有效位中有一个 1。这些值可以转换为十进制,方法是首先反转所有位并加 1 以获得无符号二进制值。然后,可以将该值转换为十进制,并加上负号。例如,假设当前读数返回 1011 0100 0001 0000。因为 MSB 具有值 1,所以这是一个负值。将这些位取反后加 1,结果为 0100 1011 1111 0000 (19440d),对照 表 7-4 中的电流值示例,这一结果对应的电流为 9.3312A。由于返回值为负值,因此测量的电流值为 –9.3312A。