ZHCSIY1F October 2018 – April 2021 INA592
PRODUCTION DATA
INA592 器件是一款低功耗、宽带宽差分放大器,由精密运算放大器 (op amp) 和精密电阻器网络组成。电阻器出色的跟踪性能 (TCR) 在全温度范围内保持增益精度和共模抑制。诸如低失调电压 40μV(最大值)、低温漂(最大值 2μV/°C)、高压摆率 (18V/μs) 和高达 500pF 的高容性负载驱动等独特的特性,使 INA592 成为稳健的高性能差分放大器,适用于各种高压工业级应用。内部运算放大器的共模范围扩展至负电源,从而使器件能够在单电源应用中运行。该器件采用单电源(4.5V 至 36V)或双电源(±2.25V 至 ±18V)运行。
差分放大器为许多常用电路奠定了基石。INA592 提供此电路功能,而无需使用昂贵的精密电阻器网络。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| INA592 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm | |
| VSON (10) | 3.00mm × 3.00mm |
INA592D/DGK 在差分输入数据采集应用中
失调电压的典型分布 (RTO)