建议用户采用优秀的布局规范。为了实现器件的理想运行性能,请使用以下 PCB 布局做法:
- 确保两条输入路径在源阻抗和电容方面匹配良好,以避免将共模信号转换为差分信号。
- 通过使用旁路电容器提供模拟电路的本地低阻抗电源,可减少耦合噪声。
- 在每个电源引脚和接地端之间连接低等效串联电阻 (ESR) 0.1µF 陶瓷旁路电容器,并尽量靠近器件放置。针对单电源应用,V+ 与接地端之间可以接入单个旁路电容器。
- 让输入迹线尽可能远离电源或输出迹线,以减少寄生耦合。如果上述迹线无法分离,则让敏感性迹线与有噪声迹线垂直交叉要远优于选择平行的布线方式。
- 外部元件尽可能靠近器件放置。
- 应使迹线尽可能短。