ZHCSYA8A May 2025 – September 2025 INA299
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 6-1 显示了当差分输入电压为 0V 时,在分压电源电压下驱动以将输出偏置在相同电压的基准引脚。INA299 输出可配置为支持单向或双向运行。
通过向基准输入引脚 REF 施加电压来设置输出电压。REF 连接到精确匹配的内部增益网络。当 REF 连接到缓冲分压电源电压时,且电流检测输入电压为 0V 时,输出设置为中点电压,如 方程式 1 所示。在大多数双向应用中,REF 被驱动至中点电压,以将输出电压设置为中点电压。