ZHCSYA8A May 2025 – September 2025 INA299
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
在共模电压高达 80V 时,INA299 输入的每个输入引脚消耗 13µA(典型值)偏置电流,可在需要较低电流泄漏的应用中实现精密的电流检测。输入偏置电流与 -2V 至 2.5V 的共模电压成正比,之后 INA299 的输入偏置电流在整个共模电压范围内保持恒定。