ZHCSPP0D March 2022 – December 2024 INA296A , INA296B
PRODUCTION DATA
INA296x 设计为测量典型螺线管应用中的电流。INA296x 测量与螺线管串联放置在输出端的 50mΩ 分流器上的电流。INA296x 测量分流电阻器的电压差,信号以 20V/V 的增益在内部放大。INA296x 的输出连接到 MCU 的模数转换器 (ADC),以使电流测量数字化。
螺线管负载具有很高的电感,通常容易发生故障。螺线管通常用于位置控制、精确的流体控制和流体调节。连续测量螺线管上的实时电流可以指示螺线管的过早失效,这种过早失效会导致系统中的控制回路出现故障。测量高侧电流还可指示可能在应用中损坏的螺线管或 FET 上是否存在任何接地故障。具有高带宽和压摆率的 INA296x 可用于检测快速过流情况,以便防止接地短路故障造成螺线管损坏。