ZHCSPP0D March 2022 – December 2024 INA296A , INA296B
PRODUCTION DATA
将两个引脚连接在一起,然后连接到基准电压会导致以下结果:在输入引脚短路或 0V 差分输入的情况下,输出电压等于基准电压。图 7-4 显示了此配置。当 IN+ 引脚相对于 IN- 引脚为负时,输出电压降至基准电压以下;当 IN+ 引脚相对于 IN- 引脚为正时,输出电压增加。这种技术是将输出偏置到精确电压的准确方法。