ZHCSPP0D March 2022 – December 2024 INA296A , INA296B
PRODUCTION DATA
在增益为 20V/V 和压摆率为 8V/µs 时,INA296x 带宽为 1.1MHz,专门设计用于检测和保护应用程序免受快速浪涌电流的影响。如表 7-1 中所示,对于在 2mΩ 分流器上测量 75A 阈值的系统,INA296x 响应时间小于 1μs。
| 参数 | 等式 | INA296x AT VS = 5V | |
|---|---|---|---|
| G | 增益 | 20 V/V | |
| IMAX | 最大电流 | 100A | |
| IThreshold | 阈值电流 | 75A | |
| RSENSE | 电流检测电阻值 | 2mΩ | |
| VOUT_MAX | 最大电流下的输出电压 | VOUT_MAX = IMAX × RSENSE × G | 4V |
| VOUT_THR | 阈值电流下的输出电压 | VOUT_THR = ITHR × RSENSE × G | 3V |
| SR | 压摆率 | 8V/µs | |
| Tresponse | 输出响应时间 | Tresponse= VOUT_THR / SR | < 1µs |