ZHCSNF5A February 2021 – May 2022 INA237
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VS | 电源电压 | 6 | V | |
| VIN+,VIN– (2) | 差分 (VIN+)-(VIN-) | -40 | 40 | V |
| 共模 | –0.3 | 85 | V | |
| VVBUS | –0.3 | 85 | V | |
| VALERT | ALERT(警报) | –0.3 | VS + 0.3 | V |
| VIO | SDA、SCL | –0.3 | 6 | V |
| IIN | 进入任一引脚的输入电流 | 5 | mA | |
| IOUT | 数字输出电流 | 10 | mA | |
| TJ | 结温 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度 | –65 | 150 | °C |