ZHCSNF5A February 2021 – May 2022 INA237
PRODUCTION DATA
器件的输入电路可以在共模电压超出其电源电压 VS 的情况下准确地测量信号。例如,可对 VS 电源端子施加 5V 的电压,而监测到的负载电源电压(共模电压)可能高达 85V。请注意,无论是否为器件供电,该器件的输入端子也均可承受完整 0V 至 85V 范围内的电压。应避免在器件主动通电时 GND 引脚断开的应用。
将所需的电源旁路电容器尽可能靠近器件的电源端子和接地端子放置。电源旁路电容器的容值通常为 0.1µF。带有嘈杂或者高阻抗电源的应用也许需要额外的去耦合电容器来抑制电源噪声。