ZHCSNF5A February 2021 – May 2022 INA237
PRODUCTION DATA
如图 7-2 所示,在分流电压和总线电压测量之后计算电流和功率。功率的计算基于之前的电流计算值和最新的总线电压测量值。如果加载到 SHUNT_CAL 寄存器的值为零,则报告的功率值也为零。这些电流值和功率值被认为是中间值(除非平均数计算设置为 1)并存储在一个内部累加寄存器中。每次测得样本之后,新计算出的电流值和功率值被附加到这个累加寄存器内,直到测量所有样本并计算它们的平均值。在测量了所有样本并且相应的电流和功率计算已经完成之后,针对每个此类参数的累加平均值加载到相应的输出寄存器中,而从这里可读取这些值。这些计算在后台执行,并不会增加总体转换时间。
图 7-2 功率计算方案