使用表 8-3 中的值,根据所选 ADC 范围内待感测的最大电流 (IMAX) 和最大允许感测电压 (VSENSE_MAX) 计算分流电阻的最大值。在最大电流下工作时,差分输入电压不得超过器件的最大满量程范围 VSENSE_MAX。对于给定的设计参数,使用Equation5 计算出 RSHUNT 的最大值为 8.192mΩ。小于最大计算值的最接近的标准电阻值为 8.0mΩ。可以使用较小的电阻器来尽可能降低功率损耗,但这样会降低精度。所选分流电阻器必须具有足够的功率,以便在所需工作温度下处理最大负载时的功率损耗。
Equation5.